Werkstoff: C15, gerollt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64052400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
43,7242,5541,3238,936,4934,05

Gewinde [mm]Tr. 24 x 5
Flanken-Ø min. [mm]21,094
Flanken-Ø max. [mm]21,394
Kern-Ø min. [mm]17,50
Gewicht [kg]4,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn