Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Mit 8 Befestigungsbohrungen.
Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit BF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über folgenden Link aufrufen können.
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
Artikelnr.: 64200117

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
100,7598,0995,4490,1484,8379,5474,24

TypBK 17
d [mm]17
L [mm]35
L1 [mm]9
L2 [mm]44
L3 [mm]7
B [mm]86
H [mm]63
b+/-0,02 [mm]43
h-0,02 [mm]39
B1 [mm]48
H1 [mm]55
E [mm]28
P [mm]68
C1 [mm]19
C2 [mm]8
d3 [mm]6,6
d4 [mm]8,7
d5 [mm]14
t [mm]8,6
SW [mm]24
Gewicht [kg]1,27

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn