Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugellagern und Dichtungen. Größe FK06 und FK08 nur einseitig abgedichtet, an der zylindrischen Seite. Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Flanschlagereinheit FF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikelnr.: 64200508

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
69,3367,5165,6962,0458,3954,7451,09

TypFK 08
d [mm]8
L [mm]23
H [mm]9
F [mm]14
E [mm]26
Dg6 [mm]28
A [mm]43
Lk [mm]35
B [mm]35
L1 [mm]7,0
T1 [mm]4
L2 [mm]8
T2 [mm] 5
d4 [mm]3,4
d5 [mm]6
t [mm]3,3
SW [mm]14
Gewicht [kg]0,15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn