Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, vernickelt.

Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Loslagerseite. Mit einem verschiebbaren Rillenkugellager mit Deckscheiben (2Z). Mit 4 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Wellensicherungsring zur Arretierung auf dem Spindelende. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Festlagerseite: Flanschlagereinheit FK.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikelnr.: 64201617

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
28,8728,0626,3924,7623,9323,1

TypFF 17
d [mm]17
L [mm]20
H [mm]11
F [mm]9
Dg6 [mm]50
A [mm]77
Lk [mm]62
B [mm]61
d4 [mm]6,6
d5 [mm]11
t [mm]8,6
Gewicht [kg]0,35

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn