Werkstoff: Stahl vernickelt, Anlagefläche geschliffen.

Wiederverwendbare Vierkantmutter mit zwei integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. KMV-Wellenmuttern werden z.B. in den MÄDLER® Spindellagereinheiten BK, EK und FK eingesetzt. Sie eignen sich gut für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) max. Anzugsmoment der Sicherungsschraube.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64201710

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,366,485,895,315,014,714,434,27

TypKMV 0
d1 [mm]M10 x 1
d2 [mm]19
d3 [mm]15
h [mm]8
l [mm]5,5
S [mm]M3
TAS1) [Nm]0,7
v [mm]16
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn