Werkstoff: Stahl C35Pb. Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser. Bitte beachten: Stahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikelnr.: 64301000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
5,074,914,774,624,474,15

Gewinde d [mm]Tr. 10 x 3
h [mm]15
Ah11 [mm]22
Gewicht [kg]0,04

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn