Werkstoff: Grauguss GG25. Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64401000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
24,9324,223,4914,178,836,65

Gewinde d [mm]Tr. 10 x 3
D1 h11 [mm]20
D2 h11 [mm]33
L [mm]14
L1 [mm]5
r1 [mm]0,5
r2 [mm]0,3
Gewicht [kg]0,04

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn