Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikelnr.: 64441200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
22,7322,0721,4220,6714,9612,07

Gewinde d [mm]Tr. 12 x 3
D1 h11 [mm]22
D2 h11 [mm]40
L [mm]18
L1 [mm]6
r1 [mm]0,5
r2 [mm]0,3
Gewicht [kg]0,10

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn