Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikelnr.: 64441600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
27,3326,4925,6724,9518,8915,14

Gewinde d [mm]Tr. 16 x 4
D1 h11 [mm]30
D2 h11 [mm]50
L [mm]22
L1 [mm]10
r1 [mm]1,0
r2 [mm]0,5
Gewicht [kg]0,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn