Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikelnr.: 64443600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
139,14135,27131,4111,17102,0290,21

Gewinde d [mm]Tr. 36 x 6
D1 h11 [mm]80
D2 h11 [mm]112
L [mm]58
L1 [mm]18
r1 [mm]2,0
r2 [mm]1,0
Gewicht [kg]2,70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn