Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Toleranzfeld 7H.
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
Artikelnr.: 64445000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
251,02244,06237,08213,98201,79185,81

Gewinde d [mm]Tr. 50 x 8
D1 h11 [mm]90
D2 h11 [mm]167
L [mm]68
L1 [mm]18
r1 [mm]2,0
r2 [mm]1,0
Gewicht [kg]5,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn