Werkstoff: Stahl, brüniert. Festigkeit min. 350 N/mm2.

Kardanadapter zur kardanischen Aufnahme von Trapezgewinde-Flanschmuttern. Die Flanschmutter ist mit dem Adapter zu verschrauben. Flanschmuttern von MÄDLER® können einfach anhand des Durchmessers D1 zugeordnet werden. Bei Flanschmuttern anderer Hersteller müssen die Maße D1 und D3 zur Auswahl des richtigen Adapters verglichen werden.

* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite.
** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=65mm mit M8 x 12.
*** Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. D3=140mm mit M16 x 20.

Die rückseitigen Bohrbilder sind um 30° versetzt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64470128

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
70,2468,0465,8654,0751,18

TypKARA-28
D1 G7 [mm]28
D3 +/-0,1 [mm]38
D6 f8 [mm]12
L [mm]70
L1 [mm]50
B [mm]20
M x l [mm]M5 x 10
Gewicht [kg]0,24

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn