Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64577024

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
54,5553,0651,5250,0245,0738,73

Trapezgewinde
Ø d [mm]
24 x 10 P5
D1 [mm]40
D2 [mm]72
D3 [mm]58
6 x Ø D4 [mm]7
L [mm]28
L1 [mm]10
L2 [mm]12
Gewicht [kg]0,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn