Werkstoff: Grauguss GG25.

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64577030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
71,5267,0664,859,9353,5444,78

Trapezgewinde
Ø d [mm]
30 x 12 P6
D1 [mm]50
D2 [mm]82
D3 [mm]68
6 x Ø D4 [mm]7
L [mm]44
L1 [mm]12
L2 [mm]15
Gewicht [kg]0,85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn