Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64577120

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
57,4355,8854,3452,848,9442,94

Trapezgewinde
Ø d [mm]
20 x 8 P4
D1 [mm]30
D2 [mm]58
D3 [mm]45
6 x Ø D4 [mm]7
L [mm]22
L1 [mm]8
L2 [mm]12
Gewicht [kg]0,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn