Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64577124

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
85,7980,1477,5772,2365,3958,63

Trapezgewinde
Ø d [mm]
24 x 10 P5
D1 [mm]40
D2 [mm]72
D3 [mm]58
6 x Ø D4 [mm]7
L [mm]28
L1 [mm]10
L2 [mm]12
Gewicht [kg]0,42

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn