Werkstoff: Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C).

Einbaufertige Flanschmuttern mit metrischem ISO-Trapezgewinde DIN 103, zweigängig rechts

Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64577140

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
212,33206,62200,91181,87170,96156,65

Trapezgewinde
Ø d [mm]
40 x 14 P7
D1 [mm]60
D2 [mm]130
D3 [mm]95
6 x Ø D4 [mm]9
L [mm]60
L1 [mm]15
L2 [mm]20
Gewicht [kg]2,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn