Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64600500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
33,4832,5131,5130,5329,5528,57

Fw [mm]5
D [mm]12
C [mm]22
C3 [mm]12
Anzahl Kugelreihen4
Tragz.dyn C [N]280
Tragz.stat Co [N]170
Gewicht [g]5
pass. Sicherungsring [DIN471]617 412 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn