Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten DIN ISO 10285 Reihe 3.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64600506

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,684,244,023,793,683,553,463,33

Fw [mm]5
D [mm]12
C [mm] 22
C3 [mm]12,3 -0,2
Tragz. dyn C [N]270
Tragz. stat Co [N]270
Gewicht [g]10
pass. Sicherungsring [DIN 471]61741200
Gewicht [g]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn