Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Die Linearkugellager sind zum Anschrauben an Bauteilen geeignet. Über die vier Befestigungsbohrungen im Flansch können die Linearlager direkt z. B. in Maschinen montiert werden. Dadurch ist eine einfache Montage und Austauschbarkeit gegeben.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64600606F

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,958,117,677,257,056,826,616,39

Fw [mm]6
D [mm]12
D1 [mm]28
D3 [mm]20
C+/-0,3 [mm]19
H [mm]5
d1 x d2 x h [mm]3,5 x 6 x 3,1
Tragz. dyn C [N]206
Tragz. stat Co [N]265
Gewicht [g]25

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn