Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64600800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
32,9732,0131,0430,0729,128,13

Fw [mm]8
D [mm]16
C [mm]25
C3 [mm]14
Anzahl Kugelreihen4
Tragz.dyn C [N]490
Tragz.stat Co [N]285
Gewicht [g]9
pass. Sicherungsring [DIN471]617 416 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn