Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 1 in Premium-Qualiät. Extrem geringes Querschnitt-Verhältnis ermöglicht raumsparende und kostengünstige Linearlagerungen. Einfach zu montieren und selbsthaltend im Gehäuse. Bei sachgerechter Gehäusebohrung benötigen sie keine axiale Fixierung. Lager mit Innendurchmesser bis 5mm müssen vor der Montage befettet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Die statische Tragzahl muss um 8%, die dynamische um 18% reduziert werden, wenn die rostfreie Ausführung auf rostfreien Wellen verwendet wird.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64600808

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,1115,6315,1614,6814,2313,7613,26

Fw [mm]8
D [mm]15
C [mm]24
Anz. Kugelreihen4
Tragz. dyn C [N]490
Tragz. stat Co [N]355
Gewicht [g]7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn