Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus. Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64603000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
73,7371,5669,3967,2365,0662,9

Fw [mm]30
D [mm]47
C [mm]68
C3 [mm]48
Anzahl Kugelreihen6
Tragz.dyn C [N]7100
Tragz.stat Co [N]5700
Gewicht [g]122
pass. Sicherungsring [DIN471]617 447 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn