Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit Deckscheiben. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64603001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
105,43102,3199,2296,1193,0489,986,79

Fw [mm]30
D [mm]47
C [mm]68
C3 [mm]48
E [mm]14,2
Winkel Alpha [°]50
Tragz.dyn C [N]5600
Tragz.stat Co [N]5700
Gewicht [g]114

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn