Werkstoff: Mantel und Kugeln aus Edelstahl. Kugelkäfig aus Kunststoff.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten der ISO-Reihe 3.

Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64603006SK

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
54,1551,2346,8344,7942,44

Fw [mm]30
D [mm]47
C [mm] 68
C3 [mm]48,4  -0,3
Tragz. dyn C [N]1560
Tragz. stat Co [N]2740
Gewicht [g]260
pass. Sicherungsring [DIN 471]617 994 47
Gewicht [g]7,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn