Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Stahl.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten DIN ISO Reihe 3.

Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

* ISO Reihe 5.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64604006S

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
23,622,4221,2420,0618,8817,716,52

Fw [mm]40
D [mm]62
C [mm] 80
C3 [mm]56,3 -0,3
Tragz. dyn C [N]2920
Tragz. stat Co [N]4100
Gewicht [g]700
pass. Sicherungsring [DIN 471]61746200
Gewicht [g]14,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn