Werkstoff: Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff.

Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten der DIN ISO 10285 Reihe 3. Die Lager sind werksseitig befettet. Damit das Eindringen von Schmutz und das Austreten des Schmierstoffes verhindert wird, sind die Linearkugellager beidseitig abgedichtet.

Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H7.

1) Bei Größe 25 befindet sich die Fixierbohrung Ø 3 mm unterhalb der Mitte.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64605007

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
50,5849,6248,6747,7446,7845,8344,8844,26

Fw [mm]50
D [mm]75
C [mm]100
C3 [mm]72
G [mm]2,5
E [mm]21,0
Winkel Alpha [°]50
Tragz. dyn C [N]5195
Tragz. stat Co [N]8100
Gewicht [g]1130

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn