Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 3 in hoher Qualität. Die Easy-Reihe mit schwimmenden Dichtungen ist besonders leichtgängig. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Easy-Line-Linearkugellagereinheiten. Mit berührenden Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64613002

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
49,1847,245,2443,2841,3239,3435,4

Fw [mm]30
D [mm]47
C [mm]68
C3 [mm]48,4
Tragz.dyn C [N]5470
Tragz.stat Co [N]6810
Gewicht [g]130
pass. Sicherungsring [DIN 471]61744700

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn