Linearkugellager DIN ISO 10285 Reihe 3 in Premium-Qualiät. Auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente weisen diese Lager eine hohe Tragfähigkeit aus.Ausführung mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64615000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
141,71137,53133,37129,18125,03120,85116,66

Fw [mm]50
D [mm]75
C [mm]100
C3 [mm]72
Tragz.dyn C [N]13400
Tragz.stat Co [N]12200
Gewicht [g]460
pass. Sicherungsring [DIN 471]617 475 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn