Kugelbuchse DIN ISO 10285 Reihe 3 mit Fluchtungsfehlerausgleich in Premium-Qualität. Hohe Tragfähigkeit auf Grund der unsymetrischen Verteilung der Kugelreihen und der profilierten Laufbahnsegmente. Diese Linearkugellager können sowohl in geschlossenen als auch in geschlitzten Gehäusen eingebaut werden und sind somit einstellbar.
Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Diese Linearkugellager haben einen selbsttätigen Fluchtungsfehlerausgleich bis +/-0,5°. Die Lager sind einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 64615006

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
123,96119,8115,68111,56

Fw [mm]50
D [mm]75
C [mm]100
C3 [mm]72,3
Tragz.dyn C [N]11200
Tragz.stat Co [N]6950
Gewicht [g]440
pass. Sicherungsring [DIN 471]61747500

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn