Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.

Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs- und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40° C bis +80° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64620500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
24,8424,1223,422,6421,9221,2220,45

Fw [mm]5
D [mm]12
C [mm]22
C3 [mm]12
C4 [mm]7
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s [N]280
Tragz. dyn. C bei 4 m/s [N]7
Tragz.stat Co [N]980
Gewicht [g]3
Passender Sicherungsring [DIN471]617 412 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn