Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64621201

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
51,6650,1448,6247,145,644,0742,55

Fw [mm]12
D [mm]22
C [mm]32
C3 [mm]20
E [mm]7,6
Alpha [°]78
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s [N]965
Tragz. C dyn. bei 4 m/s [N]24
Tragz. Co statisch [N]3350
Gewicht [g]8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn