Werkstoff: selbstschmierendes Polyacetal mit spezifischem Polyethylen.

Die Lineargleitlager sollten insbesonders dann zum Einsatz kommen, wenn aufgrund außergewöhnlicher Betriebsbedingungen der Einsatz von Linearkugellagern nicht möglich ist. Diese selbsthaltenden Lineargleitlager können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden, wie sie für die Linearkugellager ISO-Reihe 1 verwendet werden. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6. Temperaturbereich: -40ºC bis +80ºC.

* Nennmaß für Gehäusebohrung. Buchse wird mit Übermaß für Presssitz gefertigt, je nach Größe ca. 0,1 bis 0,3 mm.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64621212P

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
17,4416,9116,415,8915,3814,8714,38

Fw [mm]12
D* [mm]19
C [mm]28
C4 [mm]10
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s [N]965
Tragz. dyn. C bei 4 m/s [N]24
Tragz.stat Co [N]3350
Gewicht [g]6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn