Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.

Lineargleitlager sind abmessungsgleich mit den Linearkugellagern der DIN ISO 10285 Reihe 3. Lineargleitlager weisen die gleichen Befestigungs- und Sicherungsmöglichkeiten wie Linearkugellager nach ISO Reihe 3 auf und können in die gleichen Gehäuse eingesetzt werden. Temperaturbereich: -40° C bis +80° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64621600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
34,0933,0932,0731,0930,0929,0628,07

Fw [mm]16
D [mm]26
C [mm]36
C3 [mm]22
C4 [mm]12
Tragz. dyn. C bei 0,1 m/s [N]1530
Tragz. dyn. C bei 4 m/s [N]38
Tragz.stat Co [N]5400
Gewicht [g]16
Passender Sicherungsring [DIN471]617 426 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn