Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64621601

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
55,8654,2252,5550,9249,2847,6546

Fw [mm]16
D [mm]26
C [mm]36
C3 [mm]22
E [mm]10,4
Alpha [°]78
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s [N]1530
Tragz. C dyn. bei 4 m/s [N]38
Tragz. Co statisch [N]5400
Gewicht [g]12

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn