Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64622001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
60,7358,9857,1855,3953,6251,8150,02

Fw [mm]20
D [mm]32
C [mm]45
C3 [mm]28
E [mm]10,8
Alpha [°]60
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s [N]2400
Tragz. C dyn. bei 4 m/s [N]60
Tragz. Co statisch [N]8300
Gewicht [g]23

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn