Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64623001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
92,9890,2387,4984,7882,0379,2876,57

Fw [mm]30
D [mm]47
C [mm]68
C3 [mm]48
E [mm]14,2
Alpha [°]50
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s [N]5500
Tragz. C dyn. bei 4 m/s [N]137
Tragz. Co statisch [N]19300
Gewicht [g]70

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn