Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz) mit spezifischem Polyethylen.
Offene Ausführung. Lineargleitlager haben die gleichen Abmessungen wie die Linearkugellager der DIN ISO 10285 Reihe 3.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64625001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
187,83182,26176,75171,24165,73160,19154,66

Fw [mm]50
D [mm]75
C [mm]100
C3 [mm]72
E [mm]23,6
Alpha [°]50
Tragz. C dyn. bei 0,1 m/s [N]12000
Tragz. C dyn. bei 4 m/s [N]300
Tragz. Co statisch [N]41500
Gewicht [g]260

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn