Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64631010

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
17,0716,4815,9615,42

Fw [mm]10
D [mm]17
C [mm]26
Tragz.dyn C [N]500
Tragz.stat Co [N]370
Gewicht [g]14,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn