Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 64631212

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
15,7615,0714,3413,6212,9112,1811,47

Fw [mm]12
D [mm]19
C [mm]28
Tragz.dyn C [N]620
Tragz.stat Co [N]510
Gewicht [g]18,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn