Marken-Kugelbuchsen DIN ISO 10285 Reihe 1 (Kompakt-Reihe) in hoher Qualität. Mantel aus Stahl, Kugelkäfig aus Kunststoff. Verwendbar mit kundenseitigen Gehäusen oder als Ersatz in unseren Linearkugellagereinheiten ISO-Reihe 1. Mit berührenden Doppellippen-Dichtungen. Die Lager sind vor dem Einbau zu befetten. Empfohlene Wellentoleranz h6, Gehäusetoleranz H6.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64634040

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
27,3926,1324,923,6422,421,1519,91

Fw [mm]40
D [mm]52
C [mm]60
Tragz.dyn C [N]4400
Tragz.stat Co [N]4450
Gewicht [g]182

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn