Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640320

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
108,2105,02101,8598,6595,4992,2989,1

Fw [mm]20
A [mm]65
C [mm]30
Da [mm]28
H [mm]23
H1 [mm]45
L [mm]53
Tragz. dyn. C [N]1900
Tragz. stat. Co [mm]1600
Gewicht [g]310

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn