Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640325

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
126,34122,62118,91115,18111,48107,75104,03

Fw [mm]25
A [mm]85
C [mm]40
Da [mm]35
H [mm]27
H1 [mm]54
L [mm]62
Tragz. dyn. C [N]3450
Tragz. stat. Co [mm]3150
Gewicht [g]540

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn