Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit zwei kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640330

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
145,83141,54137,23132,95128,69124,37120,11

Fw [mm]30
A [mm]105
C [mm]50
Da [mm]40
H [mm]30
H1 [mm]60
L [mm]67
Tragz. dyn. C [N]5200
Tragz. stat. Co [mm]5400
Gewicht [g]800

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn