Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit vier kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 64640412

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
248,11240,81233,52226,23218,93211,62204,36

Fw [mm]12
A [mm]70
C [mm]28
Da [mm]19
H [mm]15
H1 [mm]30
L [mm]80
L1 [mm]40
Tragz. dyn. C [N]1860
Tragz. stat. Co [N]2040
Gewicht [g]380

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn