Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit vier kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640416

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
272,4264,42256,41248,38240,37232,36224,33

Fw [mm]16
A [mm]80
C [mm]30
Da [mm]24
H [mm]17,5
H1 [mm]35
L [mm]96
L1 [mm]52
Tragz. dyn. C [N]2500
Tragz. stat. Co [N]2550
Gewicht [g]570

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn