Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit vier kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640420

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
313,25304,02294,83285,6276,39267,16257,96

Fw [mm]20
A [mm]85
C [mm]30
Da [mm]28
H [mm]20
H1 [mm]40
L [mm]115
L1 [mm]63
Tragz. dyn. C [N]3100
Tragz. stat. Co [N]3200
Gewicht [g]820

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn