Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit vier kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640425

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
376,62365,53354,44343,37332,31321,22310,15

Fw [mm]25
A [mm]100
C [mm]40
Da [mm]35
H [mm]25
H1 [mm]50
L [mm]136
L1 [mm]75
Tragz. dyn. C [N]5600
Tragz. stat. Co [N]6300
Gewicht [g]1430

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn