Werkstoff: Stranggepresstes Aluminiumgehäuse mit vier kompakten Linearlager der ISO-Reihe 1 in Premium-Qualiät. Mit integrierten Doppellippendichtungen. Einbaufertig befettet. Empfohlene Wellentoleranz h6. * Bei Befestigung von unten muss die nächst kleinere Schraubengröße verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64640430

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
424,55411,29398,02384,74371,47

Fw [mm]30
A [mm]130
C [mm]50
Da [mm]40
H [mm]28
H1 [mm]56
L [mm]146
L1 [mm]80
Tragz. dyn. C [N]8500
Tragz. stat. Co [N]10800
Gewicht [g]2150

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn