Werkstoff: Aluminiumdruckguss.

Passend zu Präzisionsgehäuse KG für Linearlager der ISO-Reihe 3.
Wellenböcke sind praktische und robuste Maschinenelemente, die dazu dienen, die Führungswellen der Linearkugellager auf einfache Weise an den jeweiligen Maschinenteilen zu befestigen. Sie ermöglichen maßgenaue vor allem aber kostengünstige Konstruktionen
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
Artikelnr.: 64642000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
42,3641,139,8538,637,3836,1234,87

da [mm]20
A [mm]20
H1 [mm]25
H2 [mm]8,0
H [mm]43,5
J [mm]45
J2 [mm]58
J3 [mm]10,0
L [mm]70
L1 [mm]37,0
N [mm]5,3
N2 [mm]5,3
Gewicht [g]0,065

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn